Universal-Transportroller aus ABS-Kunststoff

Universal-Transportroller aus ABS-Kunststoff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Fahrrahmen aus 5 mm starkem ABS Kunststoff, robust und hygienisch
· mit 4 Leichtlaufrollen Ø 100 mm (auch mit Ø 80 oder 125 mm möglich), Gehäuse und Kugellager aus Stahl
· Kunststoff Laufflächen: wahlweise Polyurethan (blau), Thermoplast (grau) oder Polypropylen (weiß)
· Wahlweise mit unterschiedlichen Rollentypen lieferbar: Lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse, Bockrolle
· Maße: außen 625 x 420 mm / innen 615 x 410 mm
· Tragkraft: 250 kg Flächenlast
· Fahrrahmen Farben: blau, rot, grün und schwarz möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRO-PPK-100-BLAU
TRO-PPK-100-ROT
TRO-PSK-100-BLAU
TRO-PSKI-100-BLAU-INOX
TRO-TPK-100-BLAU
TRO-TPK-100-BOCK-BLAU
TRO-TPK-100-BOCK-ROT
TRO-TPK-100-ROT
TRO-TPK-100-ROT-2XDS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

50.65 €

1 4 Arbeitstage 604.6

50.65 €

1 5 Arbeitstage 604.8

58.65 €

1 4 Arbeitstage 604.8

95.96 €

1 4 Arbeitstage 804.8

50.25 €

1 4 Arbeitstage 604.72

57.12 €

1 4 Arbeitstage 604.4

47.83 €

1 4 Arbeitstage 604.65

50.25 €

1 4 Arbeitstage 604.72

54.82 €

1 5 Arbeitstage 605.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tragfähigkeit dynamisch(kg) 250 min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20

Technischer Support