Zähler / Drehzahlmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PAXLCR00

Teilenummer
PAXLCR00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

366.21 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart(mm) 92 x 45 Zählerbereich -99999 bis 999999 Höhe(mm) 14
Anzeige (Details) LED Eingangsspannungsbereich(V DC) 50 - 250 V (V/AC) / 21.6 - 250 IP-Schutzart IP65 (vorne)
Anzahl der Zeichen 999999 Spannungsversorgung (Details)(V DC) 50 - 250 V (V/AC) / 21.6 - 250 Größe (Höhe)(mm) 50
Größe (Tiefe)(mm) 104 Größe (Breite)(mm) 96 Lesereichweite (n)(Hz) 0,01 Hz - 25 k
Zurücksetzen Elektrisch / Taste Modell (Herstellermodell) PAXLCR00

Sie befinden sich auf der Seite für Zähler / Drehzahlmesser, die Teilenummer ist PAXLCR00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAXLCR00.

Technischer Support