Einbaumessgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PAXD0000

Teilenummer
PAXD0000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

523.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart(mm) DIN 92 mm x 45 Verbindungen Klemmenform Derzeitiger Verbrauch(A) 15 V
Höhe(mm) 14 Anzeige (Details) LED Anzeigebereich ±99999
Schnittstellen Optional IP-Schutzart IP65 (vorne) Anzahl der Zeichen 5
Spannungsversorgung (Details)(V AC) 85 -250 Größe (Höhe)(mm) 50 Größe (Tiefe)(mm) 104
Größe (Breite)(mm) 96 lesen Kategorie CAT III Lesereichweite (n) ± 300 V/DC / ± 2 A / 0 - 10 kΩ
Toleranz(%) 0.03 Modell (Herstellermodell) PAXD AC

Sie befinden sich auf der Seite für Einbaumessgerät, die Teilenummer ist PAXD0000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAXD0000.

Technischer Support