Teilenummer
|
---|
TI327401 |
TI484801 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsart (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 x 74 | 35 | 53 | 77 | - | - | TI327401 | |
185.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 48 x 48 | - | 107 | - | 48 | 48 | TI484801 |
Loading...
Anzeige (Details) | 2-zeiliges LED-Display | IP-Schutzart | IP65 (vorne) / IP20 (hinten) | Spannungsversorgung (Details) | 24 V AC/DC bis 230 V AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsart(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften