OLED-Digitalanzeige

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WS401L

Teilenummer
WS401L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

335.01 €

1 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart(mm) 91 mm x 45 Verbindungen Steckbare Klemmenform Höhe -
Anzeige (Details) OLED. 128 x 64 Pixel Schnittstellen RS485 IP-Schutzart IP65 (vorne)
Spannungsversorgung (Details)(V AC) 10 - 40 V/DC. 19 - 28 A Größe (Höhe)(mm) 48 Größe (Tiefe)(mm) 40
Größe (Breite)(mm) 96 Modell (Herstellermodell) WS401L Gewicht(g) 200

Sie befinden sich auf der Seite für OLED-Digitalanzeige, die Teilenummer ist WS401L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WS401L.

Technischer Support