Wechselstromzähler / Drehzahlmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PAXI0020

Teilenummer
PAXI0020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

541.11 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart(mm) 92 x 45 Zählerbereich -99999 bis 999999 Höhe(mm) 14
Anzeige (Details) LED Eingangsspannungsbereich(V AC) 85 -250 IP-Schutzart IP65 (vorne)
Anzahl der Zeichen 9999999 Spannungsversorgung (Details)(V AC) 85 -250 Größe (Höhe)(mm) 50
Größe (Tiefe)(mm) 104 Größe (Breite)(mm) 96 Lesereichweite (n)(Hz) Drehzahlmesser: 0,01 Hz - 20 kHz / Zähler: 0 - 34 k
Zurücksetzen Elektrisch / Taste Modell (Herstellermodell) PAXI AC

Sie befinden sich auf der Seite für Wechselstromzähler / Drehzahlmesser, die Teilenummer ist PAXI0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAXI0020.

Technischer Support