Einbaumessgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CUB5PB00
CUB5R000
CUB5TCB0
CUB5VB00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzeige (Details) Lesereichweite (n)
(Hz)
Lesereichweite (n)
(mV)
Lesereichweite (n)
(V DC)
Modell (Herstellermodell)

289.68 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage LCD rot / grün--0 - 50 V / 0 - 10CUB5PB00

224.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage LCD0,01 Hz - 20 k--CUB5

273.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage LCD rot / grün-abhängig von der Sonde. -10 bis +65-CUB5TCB0

289.68 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage LCD rot / grün--0 - 10 µV/200CUB5VB00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart(mm) DIN 68 mm x 33 Höhe(mm) 12 Schnittstellen keiner
IP-Schutzart IP65 (vorne) Anzahl der Zeichen 99999 Spannungsversorgung (Details)(V DC) 9 - 28
Größe (Höhe)(mm) 39 Größe (Breite)(mm) 75 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 44
lesen Kategorie - Gewicht(g) 100

Technischer Support