Einbaumessgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CUB5B000
CUB5VR00
PAXLA000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsart
(mm)
Verbindungen Derzeitiger Verbrauch
(A)
Höhe
(mm)
Anzeige (Details) Anzeigebereich Schnittstellen Anzahl der Zeichen Spannungsversorgung (Details)
(V DC)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
lesen Kategorie Lesereichweite (n)
(Hz)
Lesereichweite (n)
(mA)
Lesereichweite (n)
(V DC)
Toleranz
(%)
Modell (Herstellermodell) Gewicht
(g)

245.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 68 mm x 33--12LCD rot / grün-keiner999999 - 2839-7544-0,01 Hz - 20 k---CUB5B000100

262.35 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage DIN 68 mm x 33--12LCD-keiner999999 - 2839-7544---0 - 10 µV/200-CUB5V100

359.64 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DIN 92 mm x 45Klemmenform15 V14LED±99999Optional550 - 250 V (V/AC) / 21 - 65010496-CAT III-0 - 200 V (V/DC) / 0 - 200-0.03PAXLA000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP65 (vorne)

Technischer Support