Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PAXD0010
Befestigungsart(mm) | DIN 92 mm x 45 | Verbindungen | Klemmenform | Derzeitiger Verbrauch(A) | 15 V |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 14 | Anzeige (Details) | LED | Anzeigebereich | ±99999 |
Schnittstellen | Optional | IP-Schutzart | IP65 (vorne) | Anzahl der Zeichen | 5 |
Spannungsversorgung (Details)(V DC) | 11 - 36 | Größe (Höhe)(mm) | 50 | Größe (Tiefe)(mm) | 104 |
Größe (Breite)(mm) | 96 | lesen Kategorie | CAT III | Lesereichweite (n) | ± 300 V/DC / ± 2 A / 0 - 10 kΩ |
Toleranz(%) | 0.03 | Modell (Herstellermodell) | PAXD DC |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbaumessgerät, die Teilenummer ist PAXD0010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAXD0010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften