Zähler / Geschwindigkeitsmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZ484801
ZD327401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell (Herstellermodell)

196.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage VZ484801

169.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage ZD327401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart(mm) 48 x 48 Anzeige (Details) 2-zeiliges LED-Display IP-Schutzart IP65 (vorne) / IP20 (hinten)
Spannungsversorgung (Details) 24 V AC/DC bis 230 V AC/DC Größe (Höhe)(mm) 48 Größe (Tiefe)(mm) 107
Größe (Breite)(mm) 48 Gewicht(g) 350

Technischer Support