Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3521983 |
3565568 |
3869437 |
3971265 |
3971276 |
3971283 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (Details) (A) | lesen Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | |
43.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | |
182.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | |
33.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | CAT II 1000 V|CAT III 600 V/CAT II 1000 V | |
31.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | CAT II 1000 V|CAT II 1000V | ||
36.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | CAT II 1000 V|CAT II 1000V |
Loading...
Farbe | Schwarz | rot | Verbindung (Elemente) | 4 mm Steckverbinder | Jack Durchmesser(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 1000 | Artikelausführung | Sicherheitsprüfsondensatz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom (Details)(A)
lesen Kategorie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften