Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4617784
Farbe | Schwarz | rot | Verbindung (Elemente) | 4 mm Steckverbinder | Jack Durchmesser(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 1000 | Artikelausführung | Sicherheitsprüfsondensatz | lesen Kategorie | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V |
Temperaturbereich(°C) | 20 bis +55 | Spitzendurchmesser(mm) | 1 | Spitzenlänge(mm) | 8.4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitstestsondensatz 4 mm Steckverbinder CAT III, die Teilenummer ist 4617784.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4617784.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften