Sicherheitsklemmensatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2146701
2146712
2146758
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Maximaler Klemm-/Spannbereich
(mm)
Nennstrom
(A)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
lesen Kategorie

30.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz | rot--15549-CAT III 1000 V

17.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot | Schwarz2416-4294CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

27.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot | Schwarz-10-60160CAT III 1000 V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) 4 mm Sockel Jack Durchmesser(mm) 4 Nennspannung(V) 1000
Artikelausführung Sicherheitsklemmensatz

Technischer Support