Drehfeldrichtungsprüfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4375961
4633222
4707069
4707078
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzeige (Spannungsprüfer) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell) V AC-Lesebereich V AC-Lesebereich (min.)
(V)
Gewicht
(g)

141.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage LED---PRM-5-EUR100 bis 700 V.100-

186.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage LCD---PRM-6-EUR40 bis 700 V.40-

222.44 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage LED150190290PRM-5-EUR KIT100 bis 700 V.100800

245.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage LCD3365137PRM-6-EUR KIT40 bis 700 V.40900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Frequenzbereich 16 Hz - 400 Hz Maximale Frequenz(Hz) 400
Frequenz(Hz) 16 Artikelausführung EMF-Anzeige drehen lesen Kategorie CAT IV 600 V
Lesemodell (Spannung ) Rotierendes Magnetfeld V AC-Lesebereich (maximal)(V) 700

Technischer Support