Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3313401
Ein AC-Lesebereich (min.)(mA) | 1 | Stromstärke AC (maximal)(A) | 1000 | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | 4 mm Stecker | Aktueller Messwert | AC | Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme(mm) | 48 |
Artikelausführung | Klemme Adapter |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemme Adapter, die Teilenummer ist 3313401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3313401.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften