D- Durchgangsprüfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3454373

Teilenummer
3454373
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Spannungsprüfer) LED IP-Schutzart IP40
Spannungsversorgung (Details) 9 V Akkupack Größe (Höhe)(mm) 24 Größe (Breite)(mm) 58
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 110 Artikelausführung Durchgangsprüfer Lesemodell (Spannung ) Kontinuität
Modell (Herstellermodell) 9072-D V AC-Lesebereich 50 bis 600 V. V AC-Lesebereich (min.)(V) 50
V AC-Lesebereich (maximal)(V) 600 V DC-Lesebereich 50 bis 600 V. Spannung DC-Lesebereich (maximal)(V) 600
Spannung DC (min.)(V) 50 Gewicht(g) 150

Sie befinden sich auf der Seite für D- Durchgangsprüfer, die Teilenummer ist 3454373.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3454373.

Technischer Support