Zweipoliger Spannungsprüfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4312495
4312508
4709243
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzeige (Details) Anzeige (Spannungsprüfer) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
lesen Kategorie Lesebereich - Spannung Lesemodell (Spannung ) Modell (Herstellermodell) V AC-Lesebereich V AC-Lesebereich (maximal)
(V)
V DC-Lesebereich Spannung DC-Lesebereich (maximal)
(V)
Gewicht
(g)

182.12 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage -LED | akustisch28078CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V12 – 690 V/ACPhase | rotierendes Magnetfeld | Durchgang | FI2100-ALPHA12 bis 690 V.69012 bis 690 V.690310

224.04 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage -LCD | LED | Vibration| akustisch28078CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V12 – 690 V/ACRotierendes Magnetfeld | Durchgang | FI | Phase2100-BETA12 bis 690 V.69012 bis 690 V.690310

163.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage LED. LCDAkustische | LCD | LED29528CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 690 V. CAT IV 600 V12 - 1000 V/AC. 12 - 1200 V/DCRotierendes Magnetfeld | Durchgang | FI | Phase | ohmscher Widerstand2100-GAMMA12 bis 1000 V.100012 bis 1200 V.1200290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Frequenzbereich 40 Hz - 70 Hz Frequenzbereich(Hz) 40 - 70
IP-Schutzart IP64 Maximale Frequenz(Hz) 70 Frequenz(Hz) 40
Spannungsversorgung (Details) 2 Mikrobatterien (AAA) Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 35 Artikelausführung Zweipoliger Spannungsprüfer
V AC-Lesebereich (min.)(V) 12 Spannung DC (min.)(V) 12

Technischer Support