Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4016945 |
4093088 |
4093095 |
4093109 |
659570 |
659612 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Anzeige (Details) | Anzeige (Spannungsprüfer) | Frequenzbereich | IP-Schutzart | Maximale Frequenz (Hz) | Frequenz (Hz) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Lesemodell (Spannung ) | Modell (Herstellermodell) | V AC-Lesebereich | V AC-Lesebereich (min.) (V) | V AC-Lesebereich (maximal) (V) | V DC-Lesebereich | Spannung DC-Lesebereich (maximal) (V) | Spannung DC (min.) (V) | Gewicht (g) | Lastumschaltung (mA) | Spannungsversorgung (Details) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.20 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | ISO-Standards | - | LED | akustisch | 40 Hz - 400 Hz | IP54 | 400 | 40 | 38 | 65 | 230 | CAT II 690 V|CAT III 600 V | Phase | Kontinuität | T90 | 12 bis 690 V. | 12 | 690 | 12 bis 690 V. | 690 | 12 | 180 | - | - | |
225.04 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | ISO-Standards | - | LED | akustisch | Vibration | 40 Hz - 400 Hz | IP64 | 400 | 40 | 38 | 70 | 260 | CAT III 690 V|CAT IV 600 V | Phase | Kontinuität | FI | rotierendes Magnetfeld | T110/VDE | 12 bis 690 V. | 12 | 690 | 12 bis 690 V. | 690 | 12 | 280 | 30 | - | |
297.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | ISO-Standards | - | LED | LCD | akustisch | Vibration | 40 Hz - 400 Hz | IP64 | 400 | 40 | 38 | 70 | 260 | CAT III 690 V|CAT IV 600 V | Phase | Kontinuität | FI | rotierendes Magnetfeld | T130/VDE | 6 bis 690 V. | 6 | 690 | 6 bis 690 V. | 690 | 6 | 280 | 30 | - | |
330.41 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | ISO-Standards | - | LED | LCD | akustisch | Vibration | 40 Hz - 400 Hz | IP64 | 400 | 40 | 38 | 70 | 260 | CAT III 690 V|CAT IV 600 V | Phase | Kontinuität | FI | rotierendes Magnetfeld | T150/VDE | 6 bis 690 V. | 6 | 690 | 6 bis 690 V. | 690 | 6 | 280 | 30 | - | |
323.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | LCD (4000 Zählungen) | LCD | akustisch | 45 Hz - 66 Hz | IP52 | 66 | 45 | 203 | 51 | 31 | CAT III 1000 V | Kontinuität | Phase | ohmscher Widerstand | T5-1000 | 1 bis 1000 V. | 1 | 1000 | 1 bis 1000 V. | 1000 | 1 | 300 | - | 2 x 1.5 mm | |
290.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ISO-Standards | LCD (4000 Zählungen) | LCD | akustisch | 45 Hz - 66 Hz | IP52 | 66 | 45 | 203 | 51 | 31 | CAT III 600 V | Kontinuität | Phase | ohmscher Widerstand | T5-600 | 1 bis 600 V. | 1 | 600 | 1 bis 600 V. | 600 | 1 | 300 | - | 2 x 1.5 mm |
Loading...
Artikelausführung | Zweipoliger Spannungsprüfer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibriert auf
Anzeige (Details)
Anzeige (Spannungsprüfer)
Frequenzbereich
IP-Schutzart
Maximale Frequenz(Hz)
Frequenz(Hz)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Lesemodell (Spannung )
Modell (Herstellermodell)
V AC-Lesebereich
V AC-Lesebereich (min.)(V)
V AC-Lesebereich (maximal)(V)
V DC-Lesebereich
Spannung DC-Lesebereich (maximal)(V)
Spannung DC (min.)(V)
Gewicht(g)
Lastumschaltung(mA)
Spannungsversorgung (Details)(V DC)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften