Drehrichtungstester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2435077
4014969
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzeige (Spannungsprüfer) Frequenzbereich Frequenz
(Hz)
Spannungsversorgung (Details) lesen Kategorie Lesemodell (Spannung ) Modell (Herstellermodell) V AC-Lesebereich V AC-Lesebereich (min.)
(V)
V AC-Lesebereich (maximal)
(V)

348.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage LED2 Hz - 400 Hz29 V AkkupackCAT III 300 VRotierendes Magnetfeld9062120 bis 440 V.120440

379.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage LCD15 Hz - 400 Hz15des TestobjektsCAT III 600 VRotierendes Magnetfeld | Phase9040EUR40 bis 700 V.40700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) IP-Schutzart IP40 Maximale Frequenz(Hz) 400
Größe (Höhe)(mm) 27 Größe (Breite)(mm) 61 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 124
Artikelausführung EMF-Anzeige drehen

Technischer Support