Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P01102084A
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) | Chauvin Arnoux | Größe (Höhe)(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Tiefe)(mm) | 55 | Größe (Breite)(mm) | 390 | Gewicht(g) | 380 |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsprüfung, die Teilenummer ist P01102084A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01102084A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften