Klemme Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P01105105Z
P01120309
P01120570
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ein AC-Lesebereich (min.)
(A)
Ein AC-Lesebereich (min.)
(mA)
AC-Lesebereich
(A)
Stromstärke AC (maximal)
(A)
Grundlegende Genauigkeit
(%)
Kalibriert auf Kalibrierungsservice Klemme Steckverbinder / Ausgangsmodell B. DC-Lesebereich Maximale Frequenz
(kHz)
Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme
(mm)
Ausgangssignal (maximal)
(V)
Ausgangsspannung
(V)
Ausgangsspannung
(V AC)
Spannungsversorgung (Details) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
lesen Kategorie Standards Gewicht
(g)

119.27 €

1 3 Arbeitstage -55 - 10 A/1A - 10010010 A: ±3 %/100 A: ±2Herstellerstandards (kein Zertifikat)--4 mm Stecker--10--1 mV - 1-2537130CAT IV 300 V-180

774.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1-12000.7Herstellerstandards (kein Zertifikat)--4 mm Stecker-3531---11121645CAT III 600 V-550

567.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.5--300-ISO-Standards5 Kalibrierwerte pro Fläche; DC. ACFlexibelBNC-Stecker--45-Maximal 4.5-9 V Akkupack---CAT IV 600 V|CAT IV 600VIEC 61010. IP 50.250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aktueller Messwert AC Artikelausführung Klemme Adapter

Technischer Support