EMF-Anzeige drehen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P01191304

Teilenummer
P01191304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

209.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf ISO-Standards Anzeige (Spannungsprüfer) LCD Frequenzbereich 15 Hz - 400 Hz
IP-Schutzart IP40 Maximale Frequenz(Hz) 400 Frequenz(Hz) 15
Größe (Höhe)(mm) 32 Größe (Breite)(mm) 69 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 130
Artikelausführung EMF-Anzeige drehen lesen Kategorie CAT III 600 V Lesemodell (Spannung ) Rotierendes Magnetfeld | Phase
Modell (Herstellermodell) C.A 6608 V AC-Lesebereich 40 bis 850 V. V AC-Lesebereich (min.)(V) 40
V AC-Lesebereich (maximal)(V) 850 Gewicht(g) 130

Technischer Support