Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P01145460F
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | DIN-Norm | DIN IEC 60364|DIN EN 61557 | Anzeigenart | Digital (LCD) |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstellen | USB | IP-Schutzart | IP53 | Speicher | Ja |
Speicher (Raum) | 1000 | Stromversorgung | Wiederaufladbar | Größe (Höhe)(mm) | 190 |
Größe (Breite)(mm) | 280 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 128 | Artikelausführung | Elektrischer Tester eingestellt |
lesen Kategorie | CAT III 600 V|CAT VI 300 V | Lesereichweite (VDE) | Ableitwiderstand Isolationswiderstand| Impedanz| Leistung | Spannung| Strom | RCD | Testprozedur | automatisiert |
VDE-Standard | 0100|0105|0413 | Funktionen des VDE-Testers | RCD/FI-Prüfung | inkl. Software | Gewicht(g) | 2200.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Software Dataview Elektrotester-Set, die Teilenummer ist P01145460F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01145460F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften