Teilenummer
|
---|
P01191742D |
P01191742Z |
P01191762D |
P01191762Z |
P01191773 |
P01191773A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzeige (Spannungsprüfer) | Frequenzbereich | Maximale Frequenz (Hz) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Lesemodell (Spannung ) | Modell (Herstellermodell) | V AC-Lesebereich | V AC-Lesebereich (min.) (V) | V AC-Lesebereich (maximal) (V) | V DC-Lesebereich | Spannung DC-Lesebereich (maximal) (V) | Spannung DC (min.) (V) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Akustische | Bargraph | LED | - | - | 64 | 163 | 40 | CAT IV 600 V | Rotierendes Magnetfeld | Kontinuität | Phase | CA742D | 12 bis 690 V. | 12 | 690 | 12 bis 750 V. | 750 | 12 | 210 | |
93.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | LED | akustisch | 800 Hz (max) | 800 | 40 | 64 | 163 | CAT IV 600 V | Kontinuität | Phase | CA 742 | 12 bis 690 V. | 12 | 690 | 12 bis 750 V. | 750 | 12 | 210 | ||
112.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | LED | akustisch | - | - | 40 | 64 | 163 | CAT IV 600 V | Rotierendes Magnetfeld | Kontinuität | Phase | CA 762 IP2X | 12 bis 690 V. | 12 | 690 | 12 bis 750 V. | 750 | 12 | 210 | ||
104.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | LED | akustisch | - | - | 40 | 64 | 163 | CAT IV 600 V | Rotierendes Magnetfeld | Kontinuität | Phase | CA 762 | 12 bis 690 V. | 12 | 690 | 12 bis 750 V. | 750 | 12 | 210 | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Akustische | LED | - | - | - | - | - | CAT IV 1000 V | Rotierendes Magnetfeld | Durchgang | FI | Phase | ohmscher Widerstand | C.A 773 | - | - | - | - | - | - | - | |
322.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Akustische | LED | - | - | - | - | - | CAT IV 1000 V | Rotierendes Magnetfeld | Durchgang | FI | Phase | ohmscher Widerstand | P01191773A | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | IP-Schutzart | IP65 | Artikelausführung | Zweipoliger Spannungsprüfer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzeige (Spannungsprüfer)
Frequenzbereich
Maximale Frequenz(Hz)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Lesemodell (Spannung )
Modell (Herstellermodell)
V AC-Lesebereich
V AC-Lesebereich (min.)(V)
V AC-Lesebereich (maximal)(V)
V DC-Lesebereich
Spannung DC-Lesebereich (maximal)(V)
Spannung DC (min.)(V)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften