Vorwärts- / Rückwärtsratsche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11111010
11111020
11231011
12111010
13111010
13121010
13231011
15110000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
DIN-Norm Abtrieb (Ratschen) Anz. der Zähne Größe (Breite)
(mm)

56.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 117DIN 3122|DIN ISO 33151/4" (6,3 mm)2222

58.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 117DIN 3122|DIN ISO 33151/4" (6,3 mm)8022.6

42.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 118DIN 3122|DIN ISO 33151/4" (6,3 mm)6024

65.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 193DIN 3122|DIN ISO 33153/8" (10 mm)3029

69.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 265.5DIN 3122|DIN ISO 33151/2" (12,5 mm)-41

87.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 380-1/2" (12,5 mm)-41

58.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 265DIN 3122|DIN ISO 33151/2" (12,5 mm)-40

158.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --3/4" (20 mm)3670

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Vorwärts- / Rückwärtsratsche

Technischer Support