Torx Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01350010
01350015
01350020
01350025
01350030
01350040
03100020
03100025
03100027
03100030
03100040
03100045
03100050
03100055
03100060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Antrieb (Schraubendreher) Größe (Schraubendreher)

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)T 10

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)T 15

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)T 20

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)T 25

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)T 30

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)T 40

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)T 20

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)T 25

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)T 27

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)T 30

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)T 40

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)T 45

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)T 50

24.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 581/2" (12,5 mm)T 55

24.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 581/2" (12,5 mm)T 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abtrieb Torx Sockel Werkstoff Chromstahl-Legierung Materialeigenschaften verchromt
Artikelausführung Bit

Technischer Support