Sechskantkopfbits

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01010004
01010005
01010006
01010007
01010008
01010009
01010010
01010011
01010012
01010013
01010014
01010045
01010055
01020007
01020008
01020010
01020012
01020013
02010008
02010010
02010011
02010013
02010014
02010015
02010016
02010017
02010019
02010020
02010024
03010008
03010009
03010010
03010013
03010015
03010016
03010017
03010018
03010019
03020010
03020013
03020014
03020016
03020017
03020018
03020019
03020022
03020024
03020027
03020030
03020032
03030008
03030010
03030012
03030013
03030014
03030015
03030016
03030017
03030018
03030019
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Antrieb (Schraubendreher) Schraubenschlüsselgröße
(mm)

7.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)4

7.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)5

7.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)6

7.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)7

7.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)8

8.45 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)9

7.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)10

8.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)11

8.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)12

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)13

8.45 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 241/4" (6,3 mm)14

7.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)4.5

7.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)5.5

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)7

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)8

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)10

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)12

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/4" (6,3 mm)13

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -3/8" (10 mm)8

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 273/8" (10 mm)10

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 273/8" (10 mm)11

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -3/8" (10 mm)13

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -3/8" (10 mm)14

10.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 313/8" (10 mm)15

11.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 313/8" (10 mm)16

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 313/8" (10 mm)17

10.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 323/8" (10 mm)19

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 343/8" (10 mm)20

17.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -3/8" (10 mm)24

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)8

11.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)9

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)10

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)13

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)15

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)16

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)17

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)18

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)19

24.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)10

23.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)13

23.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)14

26.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)16

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)17

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)18

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)19

27.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)22

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)24

30.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)27

32.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)30

34.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)32

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)8

10.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)10

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)12

10.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)13

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)14

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)15

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)16

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)17

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)18

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1/2" (12,5 mm)19

Loading...

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3124|DIN ISO 2725-1 Abtrieb Sechskant Werkstoff HPQ-Stahl
Materialeigenschaften verchromt Artikelausführung Bits

Technischer Support