Bit-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96011113
96011160
96011180
96011181
96013702
96021180
96022119
96024132
96031239
96031439
96031447
96031448
96031480
96031508
96032005
96050104
98819801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Abtrieb Antrieb (Schraubendreher) Funktion Werkstoff Materialeigenschaften

230.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --1/4" (6,3 mm)---

503.08 €

1 3 Arbeitstage --1/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm)---

213.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --1/4" (6,3 mm)---

241.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --1/4" (6,3 mm)---

756.31 €

1 3 Arbeitstage --1/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm)---

294.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --3/8" (10 mm)---

454.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --3/8" (10 mm)---

241.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --3/8" (10 mm)---

437.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --1/2" (12,5 mm)---

421.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --1/2" (12,5 mm)Metrisch--

356.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --1/2" (12,5 mm)---

327.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --1/2" (12,5 mm)---

360.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --1/2" (12,5 mm)---

175.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 7422Allen1/2" (12,5 mm)-Chromstahl-Legierungverchromt

191.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Torx Sockel1/2" (12,5 mm)-Chromstahl-Legierungverchromt

684.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --3/4" (20 mm)Metrisch--

334.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --1/4" (6,3 mm)---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Bit-Set

Technischer Support