Hahnenfußschlüsselsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96400803
96400805
96400808
96401004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Schraubenschlüsselgröße
(mm)

224.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A-

454.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A-

114.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A8|9|10|11|12|13|14|15

230.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chromstahl-Legierung Materialeigenschaften verchromt Artikelausführung Hahnenfußschlüsselsatz

Technischer Support