Doppel-ended Kiste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41040607
41040809
41041011
41041013
41041213
41041317
41041415
41041617
41041719
41041819
41041821
41042427
41043032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Schraubenschlüsselgröße
(mm)

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -6|7

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1808|9

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -10|11

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22010|13

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22012|13

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24513|17

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24514|15

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25516|17

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 27017|19

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 27518|19

24.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30018|21

30.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33024|27

36.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 36530|32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 838|DIN ISO 10104 Werkstoff Chromstahl-Legierung Materialeigenschaften verchromt
Artikelausführung Doppel-ended Kiste

Technischer Support