Hahnenfußschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40080606
40080707
40080808
40080909
40081010
40081111
40081212
40081313
40081414
40081515
40081616
40081717
40081818
40081919
40082020
40082121
40082222
40082323
40082424
40082727
40083030
40083232
40083636
40085500
40100606
40100707
40100808
40100909
40101010
40101111
40101212
40101313
40101414
40101515
40101616
40101717
40101818
40101919
40102020
40102121
40102222
40102424
40102727
40103030
40103232
40103636
40104141
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
DIN-Norm Größe (Breite)
(mm)
Schraubenschlüsselgröße
(mm)

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A15.56

10.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A177

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 115DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A188

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 120DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A219

10.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A2310

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A2611

12.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A2812

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A3013

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A3214

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 170DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A3515

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A3716

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 190DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A3817

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A4018

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A4219

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A4520

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 260DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A4721

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 260DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A4922

27.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A5323

24.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A5324

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 300DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A6027

35.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 330DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A6630

37.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 360DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A7032

65.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 460DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A8036

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A14.85.5

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B146

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B167

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 145DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B17.58

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 155DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B199

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B2110

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B23.511

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B25.512

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 195DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B27.513

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 210DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B29.514

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 215DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B3115

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B3316

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 240DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B3517

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B3718

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 265DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B39.519

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B41.520

23.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B4321

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 300DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B4522

26.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 330DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B5024

27.97 €

1 Verfügbar 64 Arbeitstage 385DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B5627

37.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 415DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B6330

38.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 430DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B6732

65.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 480DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B7436

78.64 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 560DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B8441

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chromstahl-Legierung Materialeigenschaften verchromt Artikelausführung Hahnenfußschlüssel

Technischer Support