Bitverlängerungsleiste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11010001
11010002
11010006
11011001
11011002
11011006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 54

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 54

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3123|DIN ISO 3316 Abtrieb 1/4" (6,3 mm) Antrieb (Schraubendreher) 1/4" (6,3 mm)
Artikelausführung Bitverlängerungsleiste

Technischer Support