Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11030002
11030003
12030001
12030003
13030002
13030005
15030003
15030006
15070000
16030005
58290010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
DIN-Norm Abtrieb Antrieb (Schraubendreher) Werkstoff Materialeigenschaften Größe (Breite)
(mm)

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3123|DIN ISO 33163/8" (10 mm)1/4" (6,3 mm)HPQ-Stahl--

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --1/2" (12,5 mm)1/4" (6,3 mm)HPQ-Stahl--

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3123|DIN ISO 33161/4" (6,3 mm)3/8" (10 mm)HPQ-Stahl--

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 31DIN 3123|DIN ISO 33161/2" (12,5 mm)3/8" (10 mm)HPQ-Stahl--

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3123|DIN ISO 33163/8" (10 mm)1/2" (12,5 mm)HPQ-Stahl--

19.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -DIN 3123|DIN ISO 33163/4" (20 mm)1/2" (12,5 mm)HPQ-Stahl--

32.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3123|DIN ISO 33161/2" (12,5 mm)3/4" (20 mm)HPQ-Stahl--

35.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 61DIN 3123|DIN ISO 33161" (25 mm)3/4" (20 mm)HPQ-Stahl--

31.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 61.5-3/4" (20 mm)3/4" (20 mm)Chromstahl-Legierungverchromt-

44.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3123|DIN ISO 33163/4" (20 mm)1" (25 mm)HPQ-Stahl--

65.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ------31

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Adapter

Technischer Support