Bit T-Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12070000
12071000
13070000
13071000
15170000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
DIN-Norm Abtrieb Antrieb (Schraubendreher)

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -DIN 3123|DIN ISO 33163/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

23.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

26.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 300DIN 3123|DIN ISO 33161/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)

30.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 300-1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)

47.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 510--3/4" (20 mm)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Bit T-Griff

Technischer Support