Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
12010001 |
12010003 |
12010006 |
12011001 |
12011002 |
12011003 |
13010002 |
13010003 |
13010004 |
13011001 |
13011002 |
13011003 |
15010001 |
15010002 |
15010003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 240 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 240 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 130 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 255 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 130 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 255 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | |
37.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3/4" (20 mm) | 3/4" (20 mm) | |
60.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 400 | 3/4" (20 mm) | 3/4" (20 mm) | |
35.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | 3/4" (20 mm) | 3/4" (20 mm) |
Loading...
DIN-Norm | DIN 3123|DIN ISO 3316 | Artikelausführung | Bitverlängerungsleiste |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften