Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 3 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 4 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 5 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 6 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 8 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 3 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 4 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 5 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 6 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 7 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 8 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 10 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 4 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 5 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 6 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 7 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 8 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 10 | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 12 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 14 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 17 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 19 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 8 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 5 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 6 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | DIN 7422 | 1/2" (12,5 mm) | 7 | |
45.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 80 | DIN 7422 | 3/4" (20 mm) | 14 | |
47.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | DIN 7422 | 3/4" (20 mm) | 17 | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | DIN 7422 | 3/4" (20 mm) | 19 | |
51.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | DIN 7422 | 3/4" (20 mm) | 22 |
Loading...
Abtrieb | Allen | Werkstoff | Chromstahl-Legierung | Materialeigenschaften | verchromt |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften