Nutzen Sie Blechscheren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

066R-15-250

Teilenummer
066R-15-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(HRC) 57 - 59 Schnittlänge(mm) 30 Schneidkraft Platten/ V2A-Platten: 1,8/1,2 mm
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 250 Passend für Platten Ausführung Rechtshändig
Gewicht(g) 515

Sie befinden sich auf der Seite für Nutzen Sie Blechscheren, die Teilenummer ist 066R-15-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 066R-15-250.

Technischer Support