Ring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
109-49-VDE-165
109-49-VDE-205
109-69-VDE-180
134-49-VDE-130
134-49-VDE-145
134-49-VDE-180
135-49-VDE-160
135-49-VDE-190
137-49-VDE-150
137-49-VDE-180
137-49-VDE-200
137-49-VDE-240
137-69-240
138-49-VDE-180
138-49-VDE-200
140-49-VDE-205
141-49-VDE-170
141-69-205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm EN-Norm Backenform Hersteller Teilenummer Werkstoff Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Ausführung Gewicht
(g)
Härte (maximal)
(mm²)
Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Drahthärte Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) weicher Draht
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)

39.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---109-49-VDE-165Werkzeugstahl--165Kraftkammzange--185-2-43.1

32.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---109-49-VDE-205Werkzeugstahl--165Kraftkammzange--185-2-43.1

23.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -EN 60900-109-69-VDE-180WerkzeugstahlTitan-180KammzangeVDE109-69-VDE-180260weicher / mittlerer / harter Draht: 5,2/2,2 / - mm. Maximal ⌀ 102.2-5.2-

27.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---134-49-VDE-130Werkzeugstahl--130Seitenschneider--135-1.5-32.3

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---134-49-VDE-145---145Seitenschneider--165-1.7-52.5

29.05 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage ---134-49-VDE-180Werkzeugstahl--180Seitenschneider--250-2.5-74

31.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---135-49-VDE-160Werkzeugstahl--160Seitenschneider--210-2-63.5

35.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---135-49-VDE-190Werkzeugstahl--190SeitenschneiderElektriker-250---21

32.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---137-49-VDE-150Werkzeugstahl--150Kraft SeitenschneiderVDE-190-21.5-3

33.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---137-49-VDE-180Werkzeugstahl--180Kraft SeitenschneiderVDE-250-2.62.2-3.7

36.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---137-49-VDE-200Werkzeugstahl--200Kraft SeitenschneiderVDE-300-2.82.5-4

40.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---137-49-VDE-240Werkzeugstahl--240Kraft SeitenschneiderVDE-415-3.53-4.5

37.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---137-69-240Werkzeugstahl--240Kraft Seitenschneider--420-3.53-4.5

43.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---138-49-VDE-180Werkzeugstahl--180Kraft SeitenschneiderVDE-260-2.82.5-4

44.59 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage ---138-49-VDE-200Werkzeugstahl--200Kraft SeitenschneiderVDE-320-3.53-4.5

27.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---140-49-VDE-205Werkzeugstahl--205RundzangeVDE-190-2.2-3.93.2

31.21 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage ---141-49-VDE-170Werkzeugstahl--170RundzangeVDE-150---2.51.6

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN ISO 5745-45 Grad141-69-205Werkzeugstahltemperiertnicht bündiger Modell205RundzangeWerkstatt-190-2.2-3.93.2

Loading...

  1. 1

Technischer Support