Innensechskantschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6-632
6-633
6-634
6-635
6-636
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klingenlänge
(mm)
Grifflänge
(mm)
Werkstoff Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Schraubenschlüsselgröße Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Gewicht
(g)

6.33 €

1 3 Arbeitstage 4080Chrom-Vanadium- Stahlverchromt | temperiert | phosphatiert1200.9 mm0.9-

5.83 €

1 3 Arbeitstage 4080Chrom-Vanadium- Stahlverchromt | temperiert | phosphatiert1201.3 mm1.3-

5.83 €

1 3 Arbeitstage 5095--1451.5 mm1.516

5.60 €

1 3 Arbeitstage 5095Chrom-Vanadium- Stahlverchromt | temperiert | phosphatiert1452.0 mm2-

5.49 €

1 3 Arbeitstage 60110Chrom-Vanadium- Stahlverchromt | temperiert | phosphatiert1702.5 mm2.5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Schneide rund Abtrieb Allen Artikelausführung Innensechskantschlüssel
Einsatzbereich (Schraubendreher) ESD

Technischer Support