Teilenummer
|
---|
4-261 |
4-532 |
4-533 |
4-542 |
4-543 |
4-544 |
4-621 |
4-622 |
4-623 |
4-624 |
4-652 |
4-653 |
14-681 VDE |
14-682 VDE |
14-683 VDE |
14-692 VDE |
14-693 VDE |
14-694 VDE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingenlänge (mm) | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Grifflänge (mm) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Größe (Schraubendreher) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | - | Kreuzschlitz | - | 30 | 55 | Chrom-Vanadium- Stahl | vernickelt | phosphatiert | 80 | Werkstatt | - | PH 1 | ||
7.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 60 | - | Kreuzschlitz | - | 21 | 100 | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | temperiert | phosphatiert | 160 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PH 0 | |
6.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | - | Kreuzschlitz | - | 27 | 107 | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | temperiert | phosphatiert | 187 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PH 1 | ||
5.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | - | Pozidriv | - | 21 | 100 | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | temperiert | phosphatiert | 160 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PZ 0 | ||
6.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | - | Pozidriv | - | 27 | 107 | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | temperiert | phosphatiert | 187 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PZ 1 | ||
7.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | - | Pozidriv | - | 32 | 114 | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | temperiert | phosphatiert | 214 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PZ 2 | ||
7.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | - | Kreuzschlitz | - | - | 80 | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | temperiert | phosphatiert | 120 | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | PH 000 | |
5.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | - | Kreuzschlitz | - | - | 80 | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | temperiert | phosphatiert | 120 | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | PH 00 | ||
4.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | - | Kreuzschlitz | - | - | 95 | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | temperiert | phosphatiert | 145 | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | PH 0 | ||
9.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | - | Kreuzschlitz | - | - | - | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | temperiert | matt Verchromung | - | ESD | - | PH 1 | |
5.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | - | Kreuzschlitz | - | 21 | 92 | Chrom-Vanadium- Stahl | matt verchromt | gehärtet | phosphatiert | 172 | Werkstatt | - | PH 1 | ||
7.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | - | Kreuzschlitz | - | 23 | 100 | Chrom-Vanadium- Stahl | matt verchromt | gehärtet | phosphatiert | 200 | Werkstatt | - | PH 2 | ||
5.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 60 | DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 21 | 100 | Chrom-Vanadium- Stahl | gehärtet | 160 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PH 0 | ||
7.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 27 | 107 | Chrom-Vanadium- Stahl | gehärtet | 187 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PH 1 | ||
7.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 32 | 114 | Chrom-Vanadium- Stahl | gehärtet | 214 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PH 2 | ||
6.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 27 | 107 | Chrom-Vanadium- Stahl | gehärtet | 187 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PZ 1 | ||
8.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 32 | 114 | Chrom-Vanadium- Stahl | gehärtet | 214 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PZ 2 | ||
11.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 35 | 121 | Chrom-Vanadium- Stahl | gehärtet | 271 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | PZ 3 |
Loading...
Ausführung der Schneide | rund | Artikelausführung | Pillips Schraubendreher |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingenlänge(mm)
DIN-Norm
Abtrieb
EN-Norm
Griff-ø(mm)
Grifflänge(mm)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Größe (Schraubendreher)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften