Drehmoment Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E.506-200S

Teilenummer
E.506-200S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

268.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN EN ISO 6789 Abtrieb 12,5 mm (1/2 ") Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 80
Artikelausführung Drehmoment Adapter Standards DIN EN 6789 Drehmoment (maximal)(Nm) 200
Drehmoment (min.)(Nm) 10 Genauigkeit(%) 3 Gewicht(g) 268

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmoment Adapter, die Teilenummer ist E.506-200S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E.506-200S.

Technischer Support