Teilenummer
|
---|
E.316A30R |
R.208-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Graduierung (Nm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Genauigkeit | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Standards | Drehmoment (maximal) (Nm) | Drehmoment (min.) (Nm) | Drehmoment | Genauigkeit (%) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 390 | ± 2 % | 9 x 12 | DIN EN 6789 | 30 | 1.5 | Winkelanzeige | 2 | 1600.0 | |
301.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.1 | 300 | - | - | DIN ISO 6789 | 25 | 5 | Ratschen | 4 | 500.0 |
Loading...
DIN-Norm | DIN EN ISO 6789 | Abtrieb | 6,3 mm (1/4 ") | Artikelausführung | Drehmomentschlüssel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Graduierung(Nm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Genauigkeit
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Standards
Drehmoment (maximal)(Nm)
Drehmoment (min.)(Nm)
Drehmoment
Genauigkeit(%)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften