Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E.316A200S
DIN-Norm | DIN EN ISO 6789 | Abtrieb | 12,5 mm (1/2 ") | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 530 |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Drehmomentschlüssel | Genauigkeit(%) | ± 2 | Standards | DIN EN 6789 |
Drehmoment (maximal)(Nm) | 200 | Drehmoment (min.)(Nm) | 10 | Drehmoment | Winkelanzeige |
Genauigkeit(%) | 2 | Gewicht(g) | 2690.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektronischer Drehmoment, die Teilenummer ist E.316A200S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E.316A200S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften