Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
98 24 00 |
98 24 01 SL |
98 24 02 SL |
98 24 03 |
98 25 00 |
98 25 01 SL |
98 25 02 SL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Griffmaße handhaben (mm) | Grifflänge (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.14 € | 12 | 3 Arbeitstage | 60 | rund | DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 102 | 102 | Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | 162 | PH 0 | PH 0 | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 30 | |||
9.61 € | 12 | 4 Arbeitstage | 80 | - | - | Kreuzschlitz | - | - | 107 | - | - | 187 | - | PH 1 | - | - | 58 | |||
11.84 € | 12 | 4 Arbeitstage | 100 | - | - | Kreuzschlitz | - | - | 112 | - | - | 212 | - | PH 2 | - | - | 94 | |||
12.21 € | 12 | 9 Arbeitstage | 150 | rund | DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 120 | 120 | Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | 270 | PH 3 | PH 3 | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 170 | |||
5.99 € | 12 | 3 Arbeitstage | 60 | rund | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 102 | 102 | Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | 162 | PZ 0 | PZ 0 | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 40 | |||
9.61 € | 12 | 4 Arbeitstage | 80 | - | - | Pozidriv | - | - | 107 | - | - | 187 | - | PZ 1 | - | - | 58 | |||
11.84 € | 12 | 4 Arbeitstage | 100 | - | - | Pozidriv | - | - | 112 | - | - | 212 | - | PZ 2 | - | - | 94 |
Loading...
Materialeigenschaften | brüniert | Artikelausführung | Pillips Schraubendreher | Einsatzbereich (Schraubendreher) | VDE |
---|---|---|---|---|---|
Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingenlänge(mm)
Ausführung der Schneide
DIN-Norm
Abtrieb
EN-Norm
Griffmaße handhaben(mm)
Grifflänge(mm)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Verwendete
Größe (Schraubendreher)
Standards
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften