Teilenummer
|
---|
98 20 10 |
98 20 25 |
98 20 30 |
98 20 35 |
98 20 35 SL |
98 20 40 |
98 20 40 SL |
98 20 55 |
98 20 55 SL |
98 20 65 |
98 20 65 SL |
98 20 80 |
98 21 45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingenlänge (mm) | Klingendicke (mm) | Ausführung der Schneide | Klingenbreite (mm) | DIN-Norm | EN-Norm | Griffmaße handhaben (mm) | Grifflänge (mm) | Werkstoff (Details) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Standards | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 12 | 9 Arbeitstage | 200 | 1.6|1.6 | rund | 10 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 120 | 120 | Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. | 320 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 180 | ||
5.54 € | 12 | 3 Arbeitstage | 75 | 0.4|0.4 | rund | 2.5 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 102 | 102 | Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. | 177 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 30 | ||
5.86 € | 12 | 3 Arbeitstage | 100 | 0.5|0.5 | rund | 3 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 102 | 102 | Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. | 202 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 40 | ||
6.07 € | 12 | 3 Arbeitstage | 100 | 0.6|0.6 | rund | 3.5 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 102 | 102 | Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. | 202 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 40 | ||
7.77 € | 12 | auf Anfrage | 100 | - | - | - | - | - | - | 102 | - | 202 | - | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | - | - | ||
6.56 € | 12 | 3 Arbeitstage | 100 | 0.8|0.8 | rund | 4 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 102 | 102 | Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. | 202 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 40 | ||
8.47 € | 12 | auf Anfrage | 100 | - | - | - | - | - | - | 102 | - | 202 | - | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | - | 38 | ||
7.77 € | 12 | auf Anfrage | 125 | 1.0|1 | rund | 5.5 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 107 | 107 | Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. | 232 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 70 | ||
10.06 € | 12 | auf Anfrage | 125 | - | - | - | - | - | - | 107 | - | 232 | - | - | - | - | 69 | ||
9.53 € | 12 | 3 Arbeitstage | 150 | 1.2|1.2 | rund | 6.5 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 112 | 112 | Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. | 262 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 110 | ||
12.30 € | 12 | auf Anfrage | 150 | - | - | - | - | - | - | 112 | - | 262 | - | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | - | 105 | ||
12.30 € | 12 | 9 Arbeitstage | 175 | 1.2|1.2 | rund | 8 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 120 | 120 | Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. | 295 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 150 | ||
8.47 € | 12 | 3 Arbeitstage | 180 | 0.8|0.8 | rund | 4.5 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 107 | 107 | Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. | 287 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 70 |
Loading...
Abtrieb | Steckplatz | Werkstoff | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Schlitzschraubendreher |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingenlänge(mm)
Klingendicke(mm)
Ausführung der Schneide
Klingenbreite(mm)
DIN-Norm
EN-Norm
Griffmaße handhaben(mm)
Grifflänge(mm)
Werkstoff (Details)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Standards
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften