Teilenummer
|
---|
00 20 12 V01 |
00 20 12 V02 |
00 20 12 V03 |
00 20 12 V04 |
00 20 12 V05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | DIN EN 60900 | Slot | Phillips | EN 60900 | Chrom / Vanadium / Molybdän- Stahl. brünierte Spitze. | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | brüniert | IEC 60900. DIN EN 60900 | ||
58.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | rund | - | Slot | Phillips | - | - | - | - | - | ||
55.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | rund | - | Pozidriv | Phillips | - | - | - | - | - | ||
56.91 € | 1 | auf Anfrage | rund | - | Slot | Phillips | Pozidriv | - | - | - | - | - | ||
56.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | rund | - | Plus minus | - | - | - | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Schraubenzieher set | Einsatzbereich (Schraubendreher) | VDE | Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung der Schneide
DIN-Norm
Abtrieb
EN-Norm
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Standards
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften