Schaumdichtung Isolation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05559-00100-00

Teilenummer
05559-00100-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.37 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Klebeschicht Naturkautschuk Klebeband Selbstklebend | UV-beständig | Ozonbeständig | wetterfest Trägermaterial EPDM-Schaum
Farbe Weiß Maximale Temperatur(°C) +80 Temperatur(°C) -30
Größe (Breite)(mm) 9 Artikelausführung Zugluft Serie (Klebeband) tesamoll®
Dicke(mm) 3.50 Modell (Herstellermodell) 05559-00100-00

Sie befinden sich auf der Seite für Schaumdichtung Isolation, die Teilenummer ist 05559-00100-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05559-00100-00.

Technischer Support