Diagonaler Lochsenker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05401
05402
05403
05421
05422
05423
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungs-ø
(mm)
Durchmesser (Senker)
(mm)
Material (Bohrer) Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Schaft-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)

9.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 - 55HSS456|645

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5 - 1014HSS488|848

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 - 1521HSS6510|1065

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 - 55HSS-E456|645

13.83 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 5 - 1010HSS-E488|848

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 - 1515HSS-E6510|1065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Winkel(°) 90 Werkstoff (Details) HSS Materialeignung Metall
Artikelausführung Diagonaler Lochsenker Werkzeughalter (Bohrer) Zylinder

Technischer Support