Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
50181005 |
50181010 |
50181012 |
50181020 |
50181040 |
50181065 |
50181080 |
50184012 |
50200081 |
96502001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Torque adjustment range (N·m) | Overall Length (mm) | Abtrieb | Graduierung (Nm) | Größe (Breite) (mm) | Drehmoment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 330 | - | 0.25 | 28 | Für Bitmengen | |
298.25 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | - | 386 | - | 0.5 | 28 | Für Bitmengen | |
320.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25-130 | 421 | 14 x 18 mm Innensechskant | 0.5 | 28 | Für Bitmengen | |
343.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 467 | - | 1 | 28 | Für Bitmengen | |
492.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 607 | - | 2 | 28 | Für Bitmengen | |
725.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 890 | - | 2.5 | 30.6 | Für Bitmengen | |
939.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1178 | - | 5 | 30.6 | Für Bitmengen | |
279.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25-130 | 410 | - | - | 28 | Für Bitmengen | |
1,105.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 1051 | 20 mm (3/4 ") | - | - | Ratschen | ||
1,456.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 1504 | 20 mm (3/4 ") | - | - | Ratschen |
Loading...
Artikelausführung | Drehmomentschlüssel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Torque adjustment range(N·m)
Overall Length(mm)
Abtrieb
Graduierung(Nm)
Größe (Breite)(mm)
Drehmoment
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften