Energieverbrauch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SEM6000

Teilenummer
SEM6000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

lesen Kategorie CAT II Gewicht(g) 95 Genauigkeit(%) 1
Cloud-Integration (SmartHome) nicht Cloud-fähig Strom (maximal)(A) 16 Strombereich 16 A (max)
Funktionen des Energieverbrauch Bluetooth- Schnittstelle| Datenexportmodus | Datenlogger | TMRS | auswählbare Energie | App-gesteuert Frequenz(GHz) 2.4 Netzspannung (maximal)(V AC) 240
Netzspannung (min.)(V AC) 220 MID-genehmigt ohne Nennspannung 220 bis 240 V AC
Betriebsspannung(V AC) 230 Leistung (maximal)(W) 3680 Leistung (min.)(W) 0.23
Leistungsbereich 0,23 bis 3680 W. Größe (Höhe)(mm) 71.5 Größe (Breite)(mm) 54.7
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 54.7 Artikelausführung Energieverbrauch Lesemodell Wirkleistung | CO2-Emission | Leistung | Energieverbrauch| Nennspannung| Stromstärke
Aufnahmedauer (maximal) (Details)(d) 30 Eigenverbrauch(W) 0.8 Geeignet für (Land) Österreich | Deutschland | Niederlande | Tschechische Republik | Polen | Slowakei | Ungarn
Modell (Herstellermodell) SEM6000

Sie befinden sich auf der Seite für Energieverbrauch, die Teilenummer ist SEM6000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEM6000.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support